ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
当控制任务 (LINK2) 需要与通信任务 (LINK3) 共享数据时,需要与具有 WRITE 属性的 LINK2 和具有 READ 属性的 LINK3 一起使用共享 RAM(带有 AP18)。同样,当通信任务 (LINK3) 希望与控制任务 (LINK2) 共享数据时,需要与具有 WRITE 属性的 LINK3 和具有 READ 属性的 LINK2 一起使用另一个共享 RAM(带有 AP19)。同样,ADC2 结果寄存器(带有 AP20)分配给具有 READ 属性的 LINK2 和 LINK3。这允许通信和控制任务读取 ADC2 结果寄存器。