ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
| 位 | 位域 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | A.Z | 0h | Ax 寄存器操作标志:这些标志是在涉及 Ax 寄存器的定点运算上设置的。经过测试的条件: A.EQ:等于零 A.NEQ:不等于零 A.GT:大于零 A.GEQ:大于或等于零 A.LT:小于零 A.LEQ:小于(或)等于零 A.HI:更高 A.HIS:更高(或)相同 A.LO:更低 A.LOS:更低或相同 A.EQANDNZ:等于和非零(适用于字符串搜索) A.NEQORZ:不等于或零(适用于字符串搜索) |
| 1 | A.N | 0h | |
| 2 | A.C | 0h | |
| 3 | A.ZV | 0h | |
| 4-5 | RESERVED | 0h | RESERVED |
| 6 | DBGM | 0h | 调试掩码位,启用或禁用调试请求。 |
| 7-10 | CLINK(1) | 0h | 用于指示受保护 CALL 操作的来源。 |
| 11 | RESERVED | 0h | RESERVED |
| 12 | TA0 | 0h | Ax 寄存器测试标志:这些测试标志可以通过测试 Ax 操作标志来存储多个条件。然后,这些测试标志可用于组合测试条件的多种组合。这可以减少多个条件分支操作。经过测试的条件: TAx.Z TAx 等于零 TAx.NZ TAx 不等于零 TA.MAP(#x16ta) 使用 4:1 LUT 组合测试 TAx 标志 |
| 13 | TA1 | 0h | |
| 14 | TA2 | 0h | |
| 15 | TA3 | 0h | |
| 16 | INTE | 0h | 中断 (INT) 使能位 |
| 17-18 | INTS(2) | 0h | 中断状态:这些位表示当前有效的中断 ISTS = 0 : 主代码有效 ISTS = 1 : INT 有效 ISTS = 2 : RTINT 有效 ISTS = 3 : NMI 有效 |
| 19-26 | ISR PRIORITY(2) | FFh | ISR PRIORITY 级别介于 0(最高优先级)到 255(最低优先级)之间。 |
| 27-30 | RLINK (1) | 0h | 用于指示受保护 RET 操作的来源。 |
| 31 | RESERVED | 0h | RESERVED |