ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
RTINT 源可以被屏蔽,但连接到 CPU 的实际 RTINT 线路永远不会被用户代码阻止/禁用。在 CPU 内没有针对 RTINT 线路的全局启用/禁用位。因此,在 RTINT 线路上接收到的任何中断都会直接传递给 CPU 进行优先级排序。然后,确定 NMI 或 INT 线路上任何中断的优先级。RTINT 信号线只能通过使用 INT ISR 中的 ATOMIC 指令来停止嵌套在 INT 内,并且该指令只能用于有限数量的指令包。但是,可以在使用外部 PIPE 模块使中断到达 RTINT 线路之前优先处理/阻止中断 ISR。