ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
C29x CPU 采用 VLIW(超长指令字)架构,并配备全面保护式流水线。CPU 支持多种指令大小(16/32/48 位)。CPU 还支持可变指令包大小,每个指令包可包含多达 8 条并行执行的指令。例如,CPU 架构能够并行执行多达 8 条 16 位指令。这由 CPU 内可以同时执行的多个功能单元实现。工作寄存器总共有 64 个,分为三个不同类别(Ax、Dx 和 Mx 寄存器组),用于支持 CPU 中的并行操作。除了工作寄存器外,CPU 还包含多个状态寄存器(DSTS、EST 和 ISTS),用于维护与执行相关的信息和与中断上下文相关的信息。