ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
CPU 中无法屏蔽或阻止 NMI。在 CPU 内没有针对 NMI 线路的全局启用/禁用位。因此,在 NMI 线路上接收到的任何中断都会直接传递给 CPU 进行优先级排序。然后在中断类型(NMI、RTINT 和 INT 线路)中确定优先级。NMI 始终具有最高优先级,并在当前执行的任何 RTINT 或 INT 内有效。RTINT 或 INT ISR 中的 ATOMIC 指令无法阻止或禁止 NMI 有效。ATOMIC 指令对 NMI 没有影响。