仿真逻辑包含以下特性。有关这些特性的更多详细信息,请参阅Chapter6。
- 代码执行控制
- 下载代码的能力
- 支持断点/观察点
- 运行、中止、单步执行
- 系统可见性
- 访问系统存储器
- 访问外设存储器
- 在不中止 CPU 的情况下实时访问存储器/外设
- 交叉触发
- 将事件从一个 CPU 子系统映射到另一个 CPU 子系统
- 事件操作在相应的 CPU 子系统中处理
- 安全性
- 根据器件的安全架构,访问从调试器到 HSM 模块/SSU 的安全质询响应路径
- 性能分析
- C29x CPU 代码分析是使用 ERAD 完成的
- 迹线
- C29x CPU 跟踪使用 ERAD PC 不连续跟踪完成
- 复位