ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
中断是硬件或软件驱动的信号,可导致 CPU 暂停当前的程序序列并执行子例程。通常,中断由需要向 C29x CPU(例如 ADC、DAC、ePWM 和其他处理器)提供数据或从其获取数据的外设或硬件器件生成。中断还可以指示已发生特定事件(例如,计时器已完成计数)。
在 C29x CPU 上,系统中有四种类型的中断线路。下面按照从最高优先级到最低优先级的顺序列出了这些中断线路:
这四条中断线会处理器件上的所有中断和异常。所有 C29x 器件都附带一个 PIPE(外设中断优先级和扩展)模块,可为 RTINT 和 INT 线路提供额外的优先级划分和仲裁。有关 PIPE 模块的详细信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册。