ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
PIPE 模块为 RTINT 和 INT 线路提供外部中断聚合和仲裁。这允许许多信号被归类为实时中断 (RTINT) 或低优先级中断 (INT),然后在传递到 CPU 的 RTINT 或 INT 中断线路之前进行优先级排序。
PIPE 有效地多路复用了单个 INT CPU 中断线路,以便能够按适当的顺序从多个传入的 INT 中断中接收。
该模块允许在信号到达 CPU 的 INT 线路之前启用和禁用 INT 信号。该模块还允许嵌套功能以及分类为 INT 或 RTINT 的其他中断。有关 PIPE 模块功能的详细信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册。