ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
| 位 | 位域 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | INTF | 0h | 当 PIPE 生成 INT 中断时,将设置此标志 |
| 1 | RTINTF | 0h | 当 PIPE 生成 RTINT 中断时,将设置此标志 |
| 2 | NMIF | 0h | 当 PIPE 生成 NMI 中断时,将设置此标志 |
| 3-7 | RESERVED | 0h | RESERVED |
| 8-15 | ATOMIC 计数器 | 0h | ATOMIC 计数器:执行 ATOMIC #N 操作时,计数器将载入指定的计数值 #N然后,计数器在每次指令包执行时开始递减。中断会被阻止,直到计数器达到零。支持的最大 #N 值为 64 个指令包。 |
| 16-19 | CURRSP | 0h | 当前栈指针:C29x CPU 系统支持多个软件栈。该字段反映当前的活动栈。 |
| 20-23 | INTSP | 0h | 中断栈指针:INT 中断只能从一个所选栈(INTSP 字段所指示的栈)中执行。该值在中断控制器 (PIPE) 中编程。复位值由 PIPE 驱动的值确定。 |
| 24-26 | RESERVED | 0h | RESERVED |
| 27-30 | CURRLINK | 0h | 当前链接:C29x CPU 信息安全和功能安全系统支持“链接”的概念(如Chapter5 所述)。该字段反映 D2 阶段的当前活动链接值。 |
| 31 | RESERVED | 0h | RESERVED |