ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
| 位 | 位域 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | D.Z | 0h | Dx 寄存器运算标志:这些标志是在涉及 Dx 寄存器的定点运算上设置的。经过测试的条件: D.EQ 等于零 D.NEQ 不等于零 D.GT 大于零 D.GEQ 大于或等于零 D.LT 小于零 D.LEQ 小于或等于零 D.HI 更高 D.HIS 更高或相同 D.LO 更低 D.LOS 更低或相同 D.EQANDNZ 等于和非零(适用于字符串搜索) D.NEQORZ 不等于或零(适用于字符串搜索) D.OV 整数溢出 D.OVNEG 整数溢出为负 |
| 1 | D.N | 0h | |
| 2 | D.C | 0h | |
| 3 | D.ZV | 0h | |
| 4 | D.OV(1)(2)(3) | 0h | |
| 5 | D.OVNEG(1)(2)(3) | 0h | |
| 6-7 | RESERVED | 0h | |
| 8 | M.ZF | 0h | |
| 9 | M.NF | ||
| 10 | M.LUF(1)(2) | 0h | |
| 11 | M.LVF(1)(2) | ||
| 12 | TDM0 | 0h | |
| 13 | TDM1 | ||
| 14 | TDM2 | 0h | |
| 15 | TDM3 | ||
| 16 | RNDF32 | 0h | |
| 17 | RNDF64 | ||
| 18 | IDIV.Z | 0h | |
| 19 | IDIV.N | ||
| 20 | IDIV.TF | 0h | |
| 21 | FDIV.TF | ||
| 22 | FDIV.N | 0h | |
| 23 | TMU.TF | ||
| 24-31 | RESERVED | 0h | RESERVED |