ZHCUBT6 February 2024 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
该 EVM 在 Type C 端口 [J17] 上支持多达四个 USB3.0 Gen1 接口、三个 Type A 端口 [J14][J17] 以及一个 USB3.0 Gen1 端口。USB3.0 端口连接到板载 USB 集线器 (TUSB8041),仅支持 DFP 模式。Type C 端口 [J17] 具有支持 USB2.0 多角色 (DFP/UFP/DRP) 的选项(和默认值)。这将为处理器的 USB 引导模式提供支持。有关 Type C 连接器配置和选择的编程详细信息,请参阅节 2.7.4中的表。
Type A 端口的组合 VBUS 输出限制为 2.8A。Type C 端口的 VBUS 输出限制为 1.5A。无法通过这些端口为 EVM 供电。