ZHCUBT6 February 2024
EVM 支持三个控制器局域网 (CAN) 总线接口 [J5] [J8] [J10]。
| 连接器参考号 | 处理器资源 |
|---|---|
| J5 | MCU_CAN0 |
| J8 | MCU_CAN1 |
| J10 | CAN0 |
每个 CAN-FD 接口都支持 3 引脚、2.54mm 间距接头。该接口符合 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 物理标准,支持 CAN 并将 CAN-FD 性能优化至高达 8Mbps。每个都包括 CAN 总线终点端接。如果将 EVM 纳入具有两个以上节点的网络,则需要调整端接。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN_H | 高电平 CAN 总线 IO | 双向 |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | CAN_L | 低电平 CAN 总线 IO | 双向 |