ZHCUBT6 February 2024
表 3-17 中提供了处理器。
| 连接的外设 | 处理器资源 | 元件/器件型号 |
|---|---|---|
| 存储器,LPDDR4 DRAM | DDR0 | Micron MT53E2G32D4DE-046 AUT:C |
| 存储器,eMMC 闪存 | MMC0 | Micron MTFC32GAZAQHD-IT |
| 存储器,xSPI NOR 闪存 | MCU_OSPI0 | CypressS28HS512TGABHM010、 Winbond W35N01JWTBAG |
| Micro-SD 卡笼 | MMC1 | |
| 音频 | McASP1、 I2C0 |
德州仪器 (TI) TLV320AIC3106 |
| CAN (3x) | MCU_MCAN0、MCU_MCAN1、MCAN0 | 德州仪器 (TI) TCAN1462V |
| 摄像头连接器 | CSI0、CSI1、CSI2、CSI3、I2C2 | |
| 显示端口 | DSI0、 I2C1 |
德州仪器 (TI) SN65DSI86 |
| EEPROM,电路板标识 | WKUP_I2C0 | MicrochipTech AT24C512C |
| 扩展接头(40 引脚) | McASP0、MCU_SPI0、UART1、MCU_I2C0、WKUP_I2C0 | |
| HDMI | DPI0、McASP1、I2C1 | Silicon Labs SIL9022ACNU |
| OLDI | OLDI0、 I2C1 |
|
| PCIe | PCIe0、I2C0 | |
| 功率 测量 |
I2C0 | 德州仪器 (TI) INA226 |
| UART 端子 | WKUP_UART0、MCU_UART0、UART0、UART5 | FTDI FT4232HS |
| USB Type A (3x) | USB1、USB1_SS | 德州仪器 (TI) TUSB8041 |
| USB Type C + CC 控制器 | USB0、 USB1 |
德州仪器 (TI) TUSB321 |
| 有线以太网 | RGMII1,MDIO | 德州仪器 (TI) DP83867E |