ZHCUBT6 February 2024 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
EVM 电路板的识别和版本信息存储在板载 EEPROM 中。存储器的前 259 个字节使用 EVM 标识信息进行了预编程。该数据的格式在下表中提供。剩余的 32509 个字节可用于数据或代码存储。
EEPROM 可从位于地址 0x51 的处理器的 WKUP I2C0 端口访问。
| 字段名称 | 偏移/大小 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MAGIC | 0000/4B | 0xEE3355AA | 标头标识符 |
| M_TYPE | 0004/1B | 0x1 | 定长可变位置板 ID 标头 |
| M_LENGTH | 0005/2B | 0x37 | 有效载荷大小 |
| B_TYPE | 0007/1B | 0x10 | 有效载荷类型 |
| B_LENGTH | 0008/2B | 0x2E | 下一个标头的偏移量 |
| B_NAME | 000A/16B | AM67/TDA4VENX-EVM | 板的名称 |
| DESIGN_REV | 001A/2B | E1 | 设计的版本号 |
| PROC_NBR | 001C/4B | 170 |
设计参考编号 |
| 变体 | 0020/2B | 1 | 设计变体号 |
| PCB_REV | 0022/2B | E1 | PCB 的版本号 |
| SCHBOM_REV | 0024/2B | 0 | 原理图的版本号 |
| SWR_REV | 0026/2B | 1 | 第一个软件版本号 |
| VENDORID | 0028/2B | 1 | |
| BUILD_WK | 002A/2B | 生产年份的第几周 | |
| BUILD_YR | 002C/2B | 生产年份 | |
| BOARDID | 002E/6B | 0 | |
| SERIAL_NBR | 0034/4B | 递增板编号 | |
| DDR_INFO | 0038/1B | 0x11 |
DDR 信息标头标识符 |
|
DDR_LENGTH |
0039/2B | 0x2 | DDR 信息大小 |
|
DDR_CONTROL |
003B/2B | 0xC560 | DDR 控制字 |
| END_LIST | 003D/1B | 0xFE | 结尾标记 |