ZHCUBT6 February 2024
该 EVM 包含一个 40 引脚(2x20,2.54mm 间距)扩展接口 [J28]。扩展连接器支持多种接口,包括:I2C、串行外设接口 (SPI)、带音频时钟的 I2S、UART、脉宽调制器 (PWM) 和 GPIO。接口上的所有信号均为 3.3V 电平。
为帮助澄清此接口与处理器之间的连接性,此表将已连接处理器的引脚位置包含在括号“()”中。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明(TDA4VM 引脚 #) | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 2 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
| 3 | I2C_SDA | MCU I2C 总线 0,数据 (E11) | 双向 |
| 4 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
| 5 | I2C_SCL | MCU I2C 总线 0,时钟 (B13) | 双向 |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | GP_CLK/GPIO | REFCLK2/GPIO0 #38 (W26) | 双向 |
| 8 | UART_TXD | UART#1 传输 (F24) | 输出 |
| 9 | GND | 接地 | |
| 10 | UART_RXD | UART#1 接收 (C27) | 输入 |
| 11 | GPIO | UART#1 RST/GPIO1 #8 (A26) | 双向 |
| 12 | I2S_SCLK | McASP #0 ACLKX (D25) | 双向 |
| 13 | GPIO | GPIO0 #33 (N22) | 双向 |
| 14 | GND | 接地 | |
| 15 | GPIO | UART#1 CTS/GPIO1 #7 (A25) | 双向 |
| 16 | GPIO | GPIO0#3 (B5) | 双向 |
| 17 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 18 | GPIO | GPIO0#39 (N24) | 双向 |
| 19 | SPI_PICO | MCU SPI#1 数据 0 (B12) | 双向 |
| 20 | GND | 接地 | |
| 21 | SPI_POCI | MCU SPI#1 数据 1 (C11) | 双向 |
| 22 | GPIO | GPIO0#42 (P21) | 双向 |
| 23 | SPI_SCLK | MCU SPI#1 时钟 (A9) | 双向 |
| 24 | SPI_CS0 | MCU SPI #1 片选 0 (C12) | 双向 |
| 25 | GND | 接地 | |
| 26 | SPI_CS1 | MCU SPI #1 片选 1 (A10) | 双向 |
| 27 | ID_SDA | WKUP I2C #0 数据 (D11) | 双向 |
| 28 | ID_SCL | WKUP I2C #0 时钟 (B9) | 双向 |
| 29 | GPIO | EHRPWM0_A/ GPIO1 #15 (B20) | 双向 |
| 30 | GND | 接地 | |
| 31 | GPIO | EHRPWM1_A/ GPIO1 #17 (D20) | 双向 |
| 32 | PWM0 | EHRPWM0_B/ GPIO1 #16 (C20) | 输出 |
| 33 | PWM1 | EHRPWM1_B/ GPIO1 #18 (E19) | 输出 |
| 34 | GND | 接地 | |
| 35 | I2S_FS | McASP #0 AFSX (C26) | 双向 |
| 36 | GPIO | GPIO0#41 (R27) | 双向 |
| 37 | GPIO | GPIO0#36 (P26) | 双向 |
| 38 | I2S_DIN | McASP #0 AXR0 (F23) | 双向 |
| 39 | GND | 接地 | |
| 40 | I2S_DOUT | McASP #0 AXR1 (B25) | 双向 |