ZHCUBT6 February 2024 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
DIP 开关 [SW2] 用于配置 EVM 上可用的不同选项。下表列出了每个开关以及分配的功能和定义。
| [SW2] 位置 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| SW2.1 | 串行闪存选择 |
(OFF) = 选择 xSPI NOR 存储器(默认)(ON) = 选择八路 NAND |
| SW2.[2:3] | USB Type C 模式选择 |
(OFF, OFF) = DRP / 双角色端口(默认)(OFF, ON) = DFP / 下行端口 (ON, OFF) = UFP / 上行端口 |
| SW2.4 | 摄像头 IO 电压选择 |
(OFF) = IO 电平设置为 1.8V (ON) = IO 电平设置为 3.3V(默认)CSI2-RX 信号的电压电平由 MIPI 规范定义。 |
| SW2.5 | 看门狗禁用 |
(OFF) = 启用看门狗 (ON) = 禁用看门狗(默认) |
| SW2.6 | 配置 EEPROM 保护 |
(OFF) = EEPROM 不受写保护 (ON) = EEPROM 受写保护(默认) |
| SW2.[7:8] | 保留和测试模式 |
(OFF, OFF) = 正常 EVM 运行(默认) |