ZHCUBT6 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 主要特性和接口
    2. 2.2 加电/断电过程
    3. 2.3 电源输入
      1. 2.3.1 电源输入
      2. 2.3.2 功率预算注意事项
    4. 2.4 用户输入和设置
      1. 2.4.1 引导配置设置
      2. 2.4.2 板配置设置
      3. 2.4.3 复位按钮
      4. 2.4.4 用户按钮和 LED
    5. 2.5 标准接口
      1. 2.5.1 音频输入/输出
      2. 2.5.2 DisplayPort 和 HDMI
      3. 2.5.3 千兆位以太网
      4. 2.5.4 JTAG 和仿真
      5. 2.5.5 MicroSD 卡笼
      6. 2.5.6 PCIe 卡模块
      7. 2.5.7 用于终端和日志记录的 UART
      8. 2.5.8 USB 接口
    6. 2.6 扩展接口
      1. 2.6.1 摄像头接口、22 引脚柔性
      2. 2.6.2 摄像头接口、40 引脚扩展
      3. 2.6.3 CAN 总线接口
      4. 2.6.4 DSI 显示接口
      5. 2.6.5 OLDI/LVDS 显示接口
      6. 2.6.6 用户扩展接头
    7. 2.7 电路细节
      1. 2.7.1 接口映射
      2. 2.7.2 I2C 地址映射
      3. 2.7.3 GPIO 映射
      4. 2.7.4 I2C GPIO 扩展器映射
      5. 2.7.5 电源监视
      6. 2.7.6 存储标识信息的 EEPROM
      7. 2.7.7 存储器和存储
      8. 2.7.8 配电
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 热性能合规性
    2. 4.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

功率预算注意事项

EVM 所需的确切功率在很大程度上取决于应用、板载外设的使用以及附加器件的功率需求。下表显示了 EVM 可支持的功率估算值。同样,输入电源必须能够提供应用和已连接的外设所需的功率。

表 2-2 电源分配
功能电源说明
处理器内核高达 15W处理器、存储器
板载外设高达 3WSD 卡、以太网、逻辑器件
USB 端口高达 22W

USB 集线器

Type A 端口(5V 时为 2.8A)

Type C 端口(5V 时为 1.5A)

PCIe 端口高达 25WPCIe 卡插槽(12V 时为 2A,3.3V 时为 3A)
摄像头端口高达 3W摄像头端口(3.3V 时为 1A)
显示器高达 3W

DP、HDMI 收发器

HDMI 面板(5V 时为 55mA)

DP 面板(3.3V 时为 0.5A)

扩展接口高达 15W

40p 扩展(3.3V 时为 2A,5V 时为 1.5A)