ZHCUBT6 February 2024
该 EVM 利用一系列直流/直流转换器和线性稳压器为处理器、存储器和外设元件提供必要的电压和所需的功率。下图展示了 EVM 上使用的高级电源架构。
图 2-5 电源架构功率流从连接到 USB Type-C 电源连接器 [J24] 的外部电源开始。有关外部电源要求的具体信息,请参阅节 2.3。USB 供电设备 (TPS25750D) 根据输入电源能力来协商 5V 至 20V 的输入电压。然后,第 1 级电源稳压器生成 3.3V (LM5141-Q1)、5.0V (LM61480-Q1) 和 12.0V (LM5141-Q1) 的 EVM 主电源轨。小型 3.3V 稳压器 (TPS62177) 用于管理电路,通过按钮控制 EVM 开/关功能。EVM 的一些板载外设具有特定的电压和功率要求,并通过多个线性稳压器 (TPS74801-Q1) 满足这些要求。
电源管理 IC (TPS6522311-Q1) 专为满足处理器的电压、电源和时序控制要求而设计。PMIC 具有管理补充稳压器的功能,能够满足 ASIL-B 安全要求。处理器的低电压、高电流电源轨来自可堆叠 SMSP 稳压器 (TPS62875-Q1),可根据特定应用的电源需求优化电源设计尺寸。此特定 PDN 实现包括额外的电源资源,以支持高级低功耗模式,例如 IO 和 DDR 保持。添加这些电源资源也是为了演示高性能用例(0.85V 工作电压)和较低功耗或高性能用例(0.75V 工作电压)。