ZHCUBT6 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 主要特性和接口
    2. 2.2 加电/断电过程
    3. 2.3 电源输入
      1. 2.3.1 电源输入
      2. 2.3.2 功率预算注意事项
    4. 2.4 用户输入和设置
      1. 2.4.1 引导配置设置
      2. 2.4.2 板配置设置
      3. 2.4.3 复位按钮
      4. 2.4.4 用户按钮和 LED
    5. 2.5 标准接口
      1. 2.5.1 音频输入/输出
      2. 2.5.2 DisplayPort 和 HDMI
      3. 2.5.3 千兆位以太网
      4. 2.5.4 JTAG 和仿真
      5. 2.5.5 MicroSD 卡笼
      6. 2.5.6 PCIe 卡模块
      7. 2.5.7 用于终端和日志记录的 UART
      8. 2.5.8 USB 接口
    6. 2.6 扩展接口
      1. 2.6.1 摄像头接口、22 引脚柔性
      2. 2.6.2 摄像头接口、40 引脚扩展
      3. 2.6.3 CAN 总线接口
      4. 2.6.4 DSI 显示接口
      5. 2.6.5 OLDI/LVDS 显示接口
      6. 2.6.6 用户扩展接头
    7. 2.7 电路细节
      1. 2.7.1 接口映射
      2. 2.7.2 I2C 地址映射
      3. 2.7.3 GPIO 映射
      4. 2.7.4 I2C GPIO 扩展器映射
      5. 2.7.5 电源监视
      6. 2.7.6 存储标识信息的 EEPROM
      7. 2.7.7 存储器和存储
      8. 2.7.8 配电
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 热性能合规性
    2. 4.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

主要特性和接口

J722SXH01EVM 是一个高性能的独立开发平台,使用户能够评估和开发使用德州仪器 (TI) J722S/AM67x/TDA4VEN/TDA4AEN 处理器的汽车和工业应用。EVM 特性汇总:

  • 处理器(也称为片上系统 (SoC))
    • 德州仪器 (TI) J722S 超集器件
  • 优化的电源管理设计
    • 多种低功耗模式(IO 保持、DDR 保持)
    • 多个时钟和电源域。
  • 存储器
    • 8GB LPDD4 DRAM(支持高达 4000Mb/s 的数据速率)
    • 32GB eMMC,兼容 5.1 版
    • 512Mb 串行闪存、八通道 NOR
    • 512Mb 串行闪存、八通道 NAND
    • 支持 UHS-1 的 Micro SD 卡笼
  • 开发
    • 多个引导选项和配置
    • 集成仿真/调试器 (XDS110),提供可选的外部支持
    • 集成功率测量
    • 多个用于终端/日志记录的串行端口
    • 多个用户定义的输入/输出
  • 接口
    • 音频耳机加麦克风,3.5mm
    • 最多 4 个摄像头输入、MIPI-CSI2、22 引脚柔性电缆
    • HDMI 显示(支持高达 1080p 和 UXGA)
    • DisplayPort 显示(支持高达 1080p 的分辨率)
    • PCIe 第 3 代卡插槽,4 信道(仅支持 1L)
    • 支持 DFP、UFP 和 DRP 的 USB 2.0 Type-C 接口
    • 多达 4 个 USB3.0 Type-A/C 主机接口
    • 有线以太网接口,RJ45(支持高达 1Gbps 的数据速率)
    • 多达三个有线 CAN 总线接口(支持高达 8Mbps 的数据速率)
  • 扩展/用户附加元件
    • 40 引脚接头(支持 I2C、SPI、UART、I2S、PWM、GPIO)
    • 摄像头扩展(支持四个 CSI2-4L、I2C、GPIO)

EVM 图像标识了这些主要特性和用户界面(顶视图和底视图)的位置。

J722SXH01EVM 主要特性和接口(顶部)图 2-1 主要特性和接口(顶部)
J722SXH01EVM 主要特性和接口(底部)图 2-2 主要特性和接口(底部)