ZHCUBT6 February 2024
专用的电源输入连接器是 USB Type C 连接器 [J24],支持 Power Delivery 3.0。输入可接受宽输入电压范围(5V 至 20V)。EVM 所需的确切功率在很大程度上取决于应用和连接的外设。节 2.3 中列出了推荐使用的电源。这些电源是 20V 类型 C 电源,能够提供高达 60W 的功率(3A 时为 20VDC)。但是,60W 电源可能会限制处理器的处理能力或外设数量。USB 和 PCIe 外设可能需要很高的功率,因此建议使用更高功率的电源。
红色 LED [LD4] 亮起,表示已连接有效电源,且板载稳压器处于活动状态。