ZHCUBT6 February 2024
该 EVM 使用基于 I2C 的 IO 扩展器进行额外的 GPIO 和外设控制。表 3-20 介绍了每个 IO 的功能和默认设置。
| IO 扩展器端口 | 原理图网络名称 | 功能 | 方向/级别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| I2C 总线:I2C0,地址:0x23 (TCA6424) | ||||
|
P00 |
TRC_MUX_SEL |
配置 EVM 以进行跟踪(调试)。受影响的功能主要包括摄像头、音频 |
输出 |
“0”- 正常运行,“1”- 启用跟踪(默认) |
|
P01 |
OSPI/ONAND_MUX_SEL |
串行闪存选择 |
双向 |
“0”- 八通道 xSPI,“1”- 八通道 NAND(默认选择使用配置开关 [SW2]) |
|
P02 |
MCASP1_FET_SEL |
McASP1 音频选择 |
输出 |
“0”- HDMI(默认值),“1”- 耳机/编解码器 |
|
P03 |
CTRL_PM_I2C_OE# |
支持处理器访问集成电源测量 |
输出 |
“0”– 禁用(默认值),“1”– 启用 |
|
P04 |
CSI_VIO_SEL |
摄像头 I2C/GPIO 电压电平可选(MIPI 定义 CSI2 的电压电平) |
双向 |
“0”- 1.8V IO,“1”- 3.3V Io(默认选择使用配置开关 [SW2]) |
|
P05 |
USB2.0_MUX_SEL |
Type-C 连接器的 USB 选择 |
输出 |
“0”- USB2.0 (DFP/UFP/DRP)(默认值),“1”- USB3.0 (DFP) |
|
P06 |
CSI01_MUX_SEL_2 |
CSI 端口 0/1 的摄像头选择 |
输出 |
“0”- 40 引脚摄像头扩展 [J37](默认值),“1”- 22 引脚柔性摄像头 [J33、J34] |
|
P07 |
CSI23_MUX_SEL_2 |
CSI 端口 2/3 的摄像头选择 |
输出 |
“0”- 40 引脚摄像头扩展 [J36](默认值),“1”- 22 引脚柔性摄像头 [J1、J2] |
|
P10 |
LMK1_OE1 |
针对 100MHz PCIe(处理器)的时钟使能(目前不受支持,PCIe 时钟源来自处理器) |
输出 |
“0”- 时钟被禁用(默认值),“1”- 时钟被启用 |
|
P11 |
LMK1_OE0 |
针对 100MHz PCIe(PCIe 卡)的时钟使能(目前不受支持,PCIe 时钟源来自处理器) |
输出 |
“0”- 时钟被禁用(默认值),“1”- 时钟被启用 |
|
P12 |
LMK2_OE0 |
处理器 SERDES 的时钟使能(目前不受支持,SERDES 时钟在处理器内部提供) |
输出 |
“0”- 时钟被禁用(默认值),“1”- 时钟被启用 |
|
P13 |
LMK2_OE1 |
DisplayPort 收发器的时钟使能(目前不受支持,DP 时钟源自专用振荡器) |
输出 |
“0”- 时钟被禁用(默认值),“1”- 时钟被启用 |
|
P14 |
GPIO_RGMII1_RST# |
以太网 PHY 复位 |
输出 |
“0”– 以太网复位,“1”– 以太网未复位(默认值) |
|
P15 |
GPIO_AUD_RSTn |
音频耳机(编解码器)复位 |
输出 |
“0”- 音频已复位(默认值),“1”- 音频未复位 |
|
P16 |
GPIO_eMMC_RSTn |
eMMC 闪存复位 |
输出 |
“0”– 存储器已复位,“1”– 存储器未复位(默认值) |
|
P17 |
GPIO_uSD_PWR_EN |
Micro SD 卡电源使能 |
输出 |
“0”- 卡电源已禁用,“1”- 卡电源已启用(默认值) |
|
P20 |
USER_LED2 |
用户 LED [LD5] / 绿色 |
输出 |
“0”- LED 亮起,“1”- LED 熄灭(默认值) |
|
P21 |
MCAN0_STB |
CAN 总线 PHY 待机 [J10] |
输出 |
“0”– 正常模式,“1”– 待机模式(默认值) |
|
P22 |
PCIe0_1L_RC_RSTz |
PCIe 卡复位 |
输出 |
有关详细信息,请参阅 PCIe 规范 (PERST#)。(默认值 =“0”) |
|
P23 |
PCIe0_1L_PRSNT# |
PCIe 热插拔/卡检测 |
输入 |
有关详细信息、请参阅 PCIe 规范 (PRSNT#)。(默认值 =“1”) |
|
P24 |
ENET1_EXP_SPARE2 |
保留/以太网扩展 |
输入 |
保留 |
|
P25 |
ENET1_EXP_PWRDN |
保留/以太网扩展 |
输出 |
保留 |
|
P26 |
ENET1_I2CMUX_SEL |
保留/以太网扩展 |
输出 |
保留 |
|
P27 |
ENET1_EXP_RESETZ |
保留/以太网扩展 |
输出 |
保留 |
| I2C 总线:I2C1,地址:0x20 (TCA6416) | ||||
|
P00 |
DSI_Mux_SEL_2 |
处理器 DSI 端口的显示选择 |
输出 |
“0”- DisplayPort [J19](默认值),“1”- DSI 扩展 [J40] |
|
P01 |
GPIO_eDP_ENABLE |
DisplayPort 收发器复位 |
输出 |
“0”- DisplayPort 已复位(默认值),“1”- DisplayPort 未复位 |
|
P02 |
DP0_PWR_SW_EN |
DisplayPort 监视器使能 |
输出 |
“0”– 已禁用监视器(默认值),“1”– 已启用监视器 |
|
P03 |
GPIO_OLDI_RSTn |
显示扩展 (OLDI) 面板复位 [J39] |
输出 |
“0”- 面板已复位(默认值),“1”- 面板未复位 |
|
P04 |
GPIO_HDMI_RSTn |
HDMI 收发器复位 |
输出 |
“0”– HDMI 已复位(默认值),“1”– HDMI 未复位 |
|
P05 |
HDMI_LS_OE |
HDMI 监视器使能 |
输出 |
“0”– 已禁用监视器(默认值),“1”– 已启用监视器 |
|
P10 |
DSI_GPIO0 |
显示扩展 (DSI) 通用 IO [J40] |
双向 |
DSI 面板特定(引脚 6) |
|
P11 |
DSI_GPIO1 |
显示扩展 (DSI) 通用 IO [J40] |
双向 |
DSI 面板特定(引脚 5) |
|
P12 |
DSI_EDID |
显示扩展 (DSI) 通用 IO [J23] |
输入 |
DSI 面板特定(引脚 3) |
|
P13 |
IO_eDP_IRQ |
DisplayPort 监视器检测 |
输入 |
“0”– 未检测到显示器(默认值),“1”– 检测到显示器 |
|
P14 |
OLDI_INT# |
显示扩展 (OLDI) 面板中断 [J39] |
输入 |
“0”- 中断挂起,“1”- 无中断挂起 |
|
P15 |
HDMI_INTn |
HDMI 监视器检测 |
输入 |
“0”– 未检测到显示器(默认值),“1”– 检测到显示器 |