ZHCUBT6 February 2024
硬件设计文件被整合到一个软件包中,可从设计文件下载。软件包文件可以包含多个 EVM 板版本(目录)。PROCxyzEwq_RP 的命名约定如下,其中:
- PROC:表示 TI 的处理器产品。
- xyz:此评估板的唯一 ID(此设计的示例为“170”)。
- E:E 表示预量产,空白表示量产。
- wq:表示版本(w - 主要,空/q - 次要)。
- _RP:发布封装的符号。
示例(最早到最新版本):
PROC170E1A:预量产,版本“1A”
PROC170E2:预量产,版本“2”。
PROC170A:量产,版本“A”。
请参阅原理图历史记录/更改日志,了解各个版本的完整更改列表。