ZHCUBT6 February 2024
EVM 包括针对十一 (11) 个分立电源轨的集成电源监视/测量功能,为用户提供优化处理器应用的关键电源使用细节。板载模数转换器 (INA226) 通过 I2C 访问,可以通过处理器读取,也可以通过 3 引脚接头 [J27] 在外部读取。表 3-21 描述了所分配的 ADC 的 I2C 地址和电源轨信息。(注意,功率监控器 I2C 总线是专用总线,可以从外部访问,而不会影响其他 I2C 活动。)
| INA I2C 地址 | 电源轨 | 标称值 (V) | 分流电阻值 (Ω) |
|---|---|---|---|
|
0X40 |
处理器内核 (VDD_CORE) |
0.85 |
0.005Ω |
|
0X41 |
处理器 RAM、SERDES(VDDR_CORE、VDDA_CORE、...) |
0.85 |
0.01Ω |
|
0X42 |
处理器模拟/PHY(VDDA_1P8_CSI、VDDA_1P8_USB、...) |
1.8 |
0.01Ω |
|
0X43 |
用于 IO 保持的处理器内核 (VDD_CANUART) |
0.75 |
0.01Ω |
|
0X44 |
SD 卡的处理器 IO (VDDSHV5) |
3.3/1.8 |
0.01Ω |
|
0X45 |
1.8V 时的处理器 VDD IO (VDD_IO_1V8) |
1.8 |
0.01Ω |
|
0X46 |
系统级电源(处理器 + 存储器 + 外设) |
3.3 |
0.002Ω |
|
0X47 |
处理器 DRAM IO (VDDS_DDR) + DRAM 存储器 |
1.1 |
0.01Ω |
|
0X4C |
处理器 IO(VDDSHV_MCU、VDDSHV0...) |
3.3 |
0.01Ω |
|
0X4D |
处理器模拟/PLL(VDDA_PLLx、VDDA_MCU...) |
1.8 |
0.01Ω |
|
0X4E |
用于 IO 保持的处理器 IO (VDDSHV_CANUART) |
3.3 |
0.01Ω |