ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 属于高度集成的超低功耗 32 位 MCU 混合信号处理器 (MSP) 系列,该系列基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压下运行。
MSPM0G150x 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。这些器件还包含一个存储器保护单元、7 通道 DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4MSPS ADC、一个可配置内部共享电压基准、一个 12 位 1MSPS DAC、三个具有内置基准数模转换器 (DAC) 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些集成的模拟外设和处理功能可以大幅减小外形尺寸,并使得 MSPM0G150x 系列非常适合用于通过霍尔效应位置传感器测量实现电机控制算法以及执行低侧电流检测。