ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
图 4-3 显示了直流总线电压为 18V 直流时,DRV8328 的栅极驱动输出电压及其对应的 MCU PWM 信号。栅极驱动电压约为 13 V,这意味着可以实现标准 MOSFET 的有效栅极驱动。
图 4-4 显示了直流总线电压为 5V 时 DRV8328 的栅极驱动电压,其中 5V 是放电锂离子电池可提供的最小电压。栅极驱动输出电压约为 9 V。