ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
本设计指南展示了一个 600W 功率级,用于在由电压高达 21V 的 5 节锂离子电池供电的无绳工具中驱动三相无刷直流电机。本设计是一款 60mm × 60mm 紧凑型驱动器,在 20kHz 开关频率下提供 33ARMS 连续电流。本设计不使用散热器,而仅采用自然对流散热,并使用基于传感器的梯形控制。本设计展示了 MOSFET 在安全工作区的运行,该 MOSFET 具备增强保护功能,包括借助 VDS 监控实现的 MOSFET 过流和击穿保护,以及通过压摆率控制和过热保护实现的开关电压尖峰优化