ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
图 4-5 显示了 BLDC 电机梯形控制参考设计测试中使用的 PWM 方案。该控制是六步阻塞换向,其中 PWM 应用于顶部开关,而底部开关在 120° 电气周期内的正相绕组电流期间以有源续流方式运行。底部 MOSFET 开关在 120° 电气周期内的负相绕组电流期间持续导通。
图 4-5 由 MCU 生成的低侧和高侧 FET PWM图 4-6 和图 4-7 显示了低侧和高侧 MOSFET 的 VDS 和 VGS 波形。开关波形使用每个 FET 的 10kΩ 栅极电阻器捕获。开关波形没有任何过压振铃。
图 4-6 高侧 VGS 和 VDS |
图 4-7 低侧 VGS 和 VDS |