ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
图 3-2显示了 DRV8328 栅极驱动器原理图。PVDD 是直流电源输入;在本例中,PVDD 为 18V 电池电压。10μF 电容器 (C6) 用作 PVDD 电容器。C10 是电荷泵电容器。低侧栅极驱动器的电源电压由具有线性稳压器 GVDD 的电荷泵从 PVDD 电源生成,该电源电压可调节至 12V。有关电容器的额定电压和选择,请参阅 DRV8328 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 数据表。