ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
电动工具用于各种工业和家庭应用,例如钻孔、研磨、切割、抛光、驱动紧固件等。最常见的几类电动工具使用电动马达,另一些使用内燃机、蒸汽机、或压缩空气。电动工具分为有绳或无绳(电池供电)两种。有绳电动工具使用市电(电网电能)为交流或直流电机供电。
无绳工具使用电池电源来驱动直流电机。大多数无绳工具都使用业界先进的锂离子电池,这类电池重量轻,可提供高能量密度并具有较长的使用寿命。不同的电动工具有不同的功率和电池电压。无绳链锯和无绳圆锯等电动工具以及无绳树木切割机等不同的园艺工具需要极高的扭矩和极高的峰值电流。
无绳工具采用有刷或无刷直流 (BLDC) 电机。BLDC 电机效率更高、维护需求更少、噪声更低且使用寿命更长。电动工具对外形尺寸、效率、峰值电流、可靠性和热性能有一定要求。因此,需要使用尺寸紧凑的高效功率级来驱动电动工具电机。小尺寸的功率级安装灵活、可实现更好的 PCB 布局性能,并且设计成本较低。高效率可最大限度延长电池使用时间并降低冷却工作量。高效率要求又要求开关器件具有低漏源电阻 (RDS(on))。功率级还必须确保提供电机失速或任何高电流预防等保护功能。
本参考设计使用 CSD18510Q5B MOSFET,该器件具有 0.79mΩ 的极低 RDS(on) 并采用 SON5 × 6 SMD 封装。DRV8328C 三相栅极驱动器用于驱动三相 MOSFET 电桥,该 MOSFET 电桥可在 4.5V 至 60V 的范围内工作,并且支持最高 2A 灌电流和 1A 拉电流的可编程栅极电流。DRV8328C 包括低压降 (LDO),这有助于为 MCU 供电。TPM61 温度传感器用于检测 FET 温度。MSPM0G1506 微控制器用于实现控制算法。