ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
选择感测电阻值时,感测电阻的功率消耗和运算放大器的输入偏移误差电压是两个重要因素。此设计使用两个并联的检测电阻。每个检测电阻均设计为独立使用时可承载大于 60A 的标称 RMS 电流,而在并联后可实现超过 120A 的总标称 RMS 电流。请在设计过程中根据功率需求选择检测电阻。高感应电阻值会增加电阻器的功率损耗。MSPM0G1507 的内部运算放大器具有 1.5mV 的输入失调电压误差。