ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
睡眠模式进入控制子电路(如图 3-11 所示)用于控制 DRV8328 的睡眠模式进入引脚。当该引脚被拉至逻辑低电平时,器件进入低功耗睡眠模式。来自 MSPM0G1507 MCU 的控制 nSLEEP 信号用于通过该子电路切换睡眠模式进入引脚。
当该信号被拉至逻辑高电平时,DRV8328 的睡眠模式进入引脚被拉低,而器件会进入低功耗睡眠模式。当该信号被拉至逻辑低电平时,睡眠模式进入引脚被拉高,DRV8328 保持开启状态。
当 J7 断开时,nSLEEP 可由 MCU 控制为低电平,以使器件进入睡眠模式。在正常测试期间,可以短接 J7(始终使能 nSLEEP)。