ZHCUB39A May   2023  – December 2023 DRV8328

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8328C
      2. 2.3.2 MSPM0G1507
      3. 2.3.3 CSD18510Q5B
      4. 2.3.4 TMP61
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 功率级设计:三相逆变器
      1. 3.1.1 选择感测电阻
    2. 3.2 功率级设计:DRV8328 栅极驱动器
      1. 3.2.1 DRV8328 特性
      2. 3.2.2 AVDD 线性稳压器 (LDO)
    3. 3.3 功率级设计:MSPM0 微控制器
      1. 3.3.1 使用 MSPM0G1507 进行低侧电流检测
      2. 3.3.2 温度感测
    4. 3.4 功率级设计:外部接口选项和指示
      1. 3.4.1 霍尔传感器接口
      2. 3.4.2 输入电源电压监控
      3. 3.4.3 电机转速控制
      4. 3.4.4 旋转方向:数字输入
      5. 3.4.5 MCU 的编程接口
      6. 3.4.6 数据传输
      7. 3.4.7 LED 指示灯
      8. 3.4.8 睡眠模式进入控制
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 DRV8328 栅极驱动器的功能评估
        1. 4.4.1.1 DRV8328 线性稳压器性能
        2. 4.4.1.2 由栅极驱动器生成的栅极驱动电压
      2. 4.4.2 MOSFET 开关波形
      3. 4.4.3 电流开环测试
      4. 4.4.4 电流开环负载测试
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

测试设置

请按照以下步骤启动和测试电路板,另请参阅图 4-1:

  • 断开电机与电路板的连接,并将输入直流电源通电。确保至少施加 15V 直流输入,并且电路板内产生 3.3V 电压。
  • 按详细介绍对 MCU 进行编程
  • 移除编程器,并关闭直流输入电源
  • 将逆变器输出端连接到电机绕组端子
  • 连接霍尔位置传感器输入端,并确保绕组接头与霍尔传感器接头相匹配
  • 连接 J7 以启用 nSLEEP
  • 在接口 J2 处连接 POT,并设置速度基准
  • 使用具有电流限制保护的直流电源,并在电路板上施加 18V 直流。如果霍尔传感器和绕组按照匹配顺序正确连接,则电机将开始以 POT 设定的速度运行
  • 如果电机不旋转并消耗大电流,或者电机旋转并具有失真的峰值绕组电流波形,则检查绕组和霍尔传感器的连接匹配情况,如果有误,则更正连接顺序以确保匹配
  • 调整 POT 电压以更改速度
  • 要更改方向,请闭合 J3 跳线