ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
除了其他高性能模拟外设,MSPM0G1507 还集成了两个具有可编程增益的零漂移、零交叉运算放大器。通常会通过测量低侧电流来实施过流保护、外部扭矩控制或通过外部控制器进行无刷直流换向。MCU 上的其中一个集成运算放大器可用于检测半桥电流之和。电流检测测量的增益可通过软件进行配置,除了电流检测电阻和输入串联电阻外,无需额外的元件。
OPA 外设还支持以下用于电流检测的关键特性:
运算放大器的输出由 MCU 上集成的 12 位逐次逼近 (SAR) 型 ADC 的其中一个通道直接读取。OPA+ 和 OPA– 引脚上的电压会乘以所选的运算放大器编程增益 (PGA)。