ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
DRV8328 系列器件集成了三个独立的半桥栅极驱动器、涓流电荷泵,以及具有线性稳压器的电荷泵来为高侧和低侧栅极驱动器提供 12V 电源电压,从而减少系统元件数量并降低系统成本和复杂性。该器件还集成了一个精确的低电压稳压器 (AVDD),能够在 80mA 输出下支持 3.3V 电压。使用提供的硬件接口则可以轻松配置电机驱动器并控制电机。
栅极驱动器支持外部 N 沟道高侧和低侧功率 MOSFET,可驱动高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流、2A 的栅极驱动峰值灌电流和 30mA 的平均输出电流。带电容器的自举电路生成高侧栅极驱动器的电源电压,并采用涓流电荷泵来支持 100% 占空比。低侧栅极驱动器的电源电压由具有线性稳压器 GVDD 的电荷泵从 PVDD 电源生成,该电源电压可调节至 12V。
除了高集成度外,DRV8328 系列器件还提供广泛的集成保护功能,有助于打造可靠的功率级: