ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 | 18V 直流(5V 至 21V)– 5 节锂离子电池 |
| 额定输出功率 | 600W |
| RMS 电流 | 33 A |
| 控制方法 | 基于传感器的梯形控制 |
| 逆变器开关频率 | 20kHz |
| 反馈信号 | 直流母线电压,霍尔传感器,低侧直流母线电流 |
| 电路板规格 | 60 mm × 60mm,4 层,2-oz 铜 |
| 工作环境温度 | –20°C 至 55°C |
TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。