ZHCUB39A May 2023 – December 2023 DRV8328
图 4-9 至图 4-12 显示了 18V 直流输入和 10ARMS、33A 绕组电流时的电机绕组电流和绕组电压波形,以及相同条件下的热图像。在 15% 占空比下进行测试。
可以观察到大电流流经器件时的电流波形和热行为。在 18V、4A 至 5.5A 条件下,输入功率为 72W 至 100W。
在提供的测试条件下,使用 10ARMS 电流时,MOSFET 的最高温度为 49.3°C。
图 4-9 18V 直流输入、10ARMS 绕组电流、15% 占空比
图 4-10 10ARMS 绕组电流、15% 占空比时的热图像在给定的测试条件下,使用 33ARMS 电流时,MOSFET 的最高温度为 97.1°C。
图 4-11 18V 直流输入、33ARMS 绕组电流、15% 占空比
图 4-12 33ARMS 绕组电流、15% 占空比时的热图像图 4-13 展示了采用测力计的负载测试设置。
图 4-13 负载测试设置