ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
可通过几种方式向 ADC 提供时钟。默认时钟选项是直接向 SMA 连接器 J19 提供单端时钟。此时钟通过变压器耦合转换为差分并交流耦合到 ADC。时钟输入必须来自干净的低抖动源,并且通常由窄带通滤波器在电路板外部进行滤波。时钟振幅通常设置为约 1.5V的峰间值 ,由于时钟输入的交流耦合,振幅偏移不是问题。时钟源通常与输入频率的信号发生器同步,使时钟和中频保持一致,以便进行有意义的 FFT 分析。
或者,可以由板载 VCXO 和 CDCE72010 时钟缓冲器提供时钟。CDCE72010 时钟缓冲器进行了出厂编程,向 ADC 输出一个时钟,该 ADC 是板载 VCXO 速率的四分之一。使用此时钟选项时,必须通过时钟输入 SMA 连接器 J19 向 CDCE72010 提供一个独立的 20MHz 参考时钟。可通过 CDCE72010 向 ADC 提供两种时钟选项。可以将差分 LVPECL 时钟输出连接到 ADC 时钟输入,或者可以将来自 CDCE72010 的单端 CMOS 时钟通过板载晶体滤波器连接到 ADC 变压器耦合时钟输入。为了获得更好的性能,建议通过晶体输出选择 CMOS 时钟。在更改跳线设置和电阻之前,请参阅 TI 网站上相关 ADS41xx 或 ADS41Bxx 产品文件夹下的原理图。表 2-4 显示了各种时钟选项设置。虽然在 EVM 上安装了 CDCE72010 时钟缓冲器,但默认情况下不安装 VCXO 和晶体滤波器。
| EVM 跳线选项 | 说明 | 跳线设置 |
|---|---|---|
| JP4 | ENABLE VCXO1 TC0-2111 | 1-2 → VCXO 启用 2-3 → VCXO 禁用 |
| J19 | 用于时钟输入的 SMA 连接器 | |
| JP1 | CDCE72010 断电 | 1-2 → CDCE72010 断电;开启 → CDCE72010 开启 |
| JP2 | CDCE72010 复位 | 1-2 → 复位,开启 → 正常运行。(默认) |
| R81/107 | 时钟输入或 CDC 基准跳线 | R81 → J19 直接向 ADC 提供时钟;R107 → CDCE72010 的参考时钟 |
| R113/114/115 | 对于 ADC 时钟,T4 的 +ve 端的时钟输入 | R115 → 将 J19 连接到 ADC;R114 → 将 CDCE72010 的 Y0 输出(此路径有晶体滤波器)连接到 ADC;R113 → 将 Y1P(CDCE72010 的差分 LVPECL 时钟输出)连接到 ADC |
| R108/110 | 对于 ADC 时钟,T4 的 -ve 端的时钟输入 | R110→ 接地(默认);R108→ 连接到 Y1N(CDCE72010 的差分时钟输出),仅与 Y1P 配合使用。 |
| JP8 | CDCE72010 的模式选择引脚 | 1-2 → 高电平(默认),请参阅 CDCE72010 的数据表;2-3 → 接地 |
| R111/112 | PLLOCK LED | R111 → 连接到 D3 二极管;R112 → 通过 10nF 电容器接地 |
| JP10 | CDCE72010 的 Aux_sel 引脚 | 1-2 → 高电平,请参阅 CDCE72010 的数据表;2-3 → 接地(默认) |
| EVM 选项 | 评估目标 | 需要更改跳线和电阻 | J19 上的频率输入 | CDC 配置说明 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使用正弦波时钟评估 ADC 的性能 | JP1 → 1-2;JP2 → 无分流器;JP4 → 2-3;安装:R81、R110、R115 | ADC 的采样频率 | 不适用 | 默认值 |
| 2 | 使用源自 CDCE72010 的晶体滤波 LVCMOS 时钟评估 ADC 的性能 | JP1 → 无分流器;JP2 → 无分流器;JP4 → 1-2;安装:R107、R110、R114;移除:R81、R115 | 983.04MHz 下 VCXO 为 20M | 将 VCXO 频率除以 4,Y0 上的输出 | 实现最佳性能 |
| 3 | 使用差分 LVPECL 时钟评估 ADC 的性能 | JP1 → 无分流器;JP2 → 无分流器;JP4 → 1-2;安装:R107、R108、R114;移除:R81、R110、R115 | 983.04MHz 下 VCXO 为 20M | 将 VCXO 频率除以 4,Y1P 和 Y1N 上的差分 LVPECL 时钟输出 | 不建议用于大多数应用程序中 |