早期 EVM(序列号 001 到 050)是用预量产硅组装的。为了在高于 130MHz 的频率下获得最佳的 SNR 和 SFDR 性能,建议设置以下寄存器:
| 地址 | Data(数据) |
|---|
| x03 | x04 |
| xD3 | x40 |
| xDB | xD0 |
预量产器件中解决了此更改。
如需使用高速数据转换器(专业版)软件进行评估,请注意以下几点:
- 依次转到 Start Menu → All Programs → Texas Instruments → High Speed Data Converter Pro,打开高速数据转换器(专业版)。
- 当系统提示选择采集板时,请选择 TSW1400(其序列号与 TSW1400EVM 上的序列号相对应),然后点击“OK”。如还未连接电路板时,也可通过 Instrument Options → Connect to the Board 访问此弹出窗口。
- 当提示选择器件时,在下拉菜单中选择 ADC。
- 如果目前未加载固件,则会出现一条提示消息。单击“OK”。
- 使用左上角的“Select ADC”下拉菜单选择受试器件。
- 当系统提示更新 ADC 的固件时,请点击“Yes”,然后等待将固件下载到 TSW1400。这需要几秒钟时间。
- 在左下角的“ADC Output Data Rate”字段中输入所需的输出数据速率,然后点击此框外部或按 PC 键盘上的 Return 键进行更新。
- 点击 HSDC Pro 中的“Capture”以采集来自 ADC 的数据。
- 调节输入电平信号以达到约 -1dBFs 的振幅。