ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
ADS41xx/58B18EVM 提供了许多选项,包括向所评估的 ADC 提供时钟、输入频率和电源。快速入门流程介绍了如何使用 EVM 的出厂默认配置快速获取初始结果。通过使用 表 1-1中描述的默认值设置所有跳线,可将 EVM 恢复到默认配置。EVM 的默认配置适用于模拟输入和时钟输入的单端信号。这些信号通过使用变压器从单端信号转换为差分板载信号。电源的默认配置是向红色香蕉插孔 J16 ,PWR_IN 提供单个 3.3V 电源。EVM 的默认配置是通过并联输入控制引脚的跳线设置(而不是寄存器空间的串联 SPI 控制)来控制工作模式。本文档后面章节将介绍 EVM 的其他工作模式。
电压限制:超过最大输入电压会损坏 EVM 元件。欠压可导致部分或全部 EVM 元件运行不正常。
ADS41xx/58B18EVM 的默认配置的快速设置流程如下:
| 跳线 | 函数 | 默认跳线设置 |
|---|---|---|
| 接口电路运算放大器 THS4509(旁路) | ||
| R94/95/98/106 | AMP+ | R94/98 |
| R82/96/97/99 | AMP– | R97 |
| JP7 | PD | 1-2 |
| ADC 电路 | ||
| JP12 | 并行 | 1-2 |
| JP11 | SDA | 开路 |
| JP9 | SEN | 1-2 |
| JP15 | OE | 开路 |
| J2 | DFS | 7-8 |
| J1 | SEN | 7-8 |
| 时钟接口电路 CDCE72010(旁路) | ||
| R81/107 | 时钟输入 | R81 |
| R113/114/115 | 时钟输入、Y0、Y1P 选择 | R115 |
| R108/110 | Y1N 选择 | R110 |
| JP1 | PWRDWN CDC | 1-2 |
| 电源 | ||
| JP13 | 1.8VA_IN | 1-2 |
| JP14 | 1.8VD_IN | 1-2 |
| JP3 | 3.3V CDC | 1-2 |
| JP17 | 用于LDO 或开关稳压器的 3.3V 输入选择 | 1-2 |
| JP19 | 用于LDO 或开关稳压器的 1.8V 输出选择 | 1-2 |