ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
可将此 EVM 配置为使用变压器耦合输入或 THS4509 放大器输入(均来自单端源)。SMA 连接器 J6 向 ADC 的变压器耦合输入提供单端模拟输入。默认情况下不安装 SMA 连接器 J8,但其可以为变压器耦合输入提供差分输入时钟,或为 THS4509 输入电路提供单端输入。为了将变压器设置为这些选项之一,必须按照表 2-6 中列出的选项配置此 EVM。在更改跳线之前,请参阅 TI 网站上相关 ADS41xx 或 ADS41Bxx 产品文件夹下的原理图。
| EVM 跳线选项 | 说明 | 跳线设置 |
|---|---|---|
| J6 | 单端模拟输入。 | |
| J8 | 模拟输入可与 J6 一起使用实现差分输入 | 未组装 |
| J9 | 电源+ | 施加 5V |
| J11 | 电源- | 接地 |
| R98/106 | 放大器输出+ | R106 → 选择放大器输出+ 作为 ADC 的输入源;R98 → 使用 J6 的模拟输入作为 ADC 的信号源 |
| R97/99 | 放大器输出- | R99 → 选择放大器输出+ 作为 ADC 的输入源;R97 → 使用 J6 的模拟输入作为 ADC 的信号源 |
| R82/96 | -输入选择 | R82 → 差分信号输入到变压器 T1 (移除 R84);R96 → 负输入到放大器 |
| R94/95 | +输入选择 | R94 → 单端输入到变压器 T1;R95 → 正输入到放大器 |
| JP7 | 为放大器 THS4509 断电 | 2-3 → 上拉引脚(正常工作或放大器开启);1-2 → 引脚接地(低功耗模式或放大器关闭) |
| EVM 选项 | 评估目标 | 所需跳线更改 | J9 和 J11 上的电压 | ADC 的模拟输入信号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通过为 ADC 直接提供输入来评估 ADC 的性能。 | 安装:R84、R94、R97、R98;移除:R82、R95、R96、R99、R106 | 勿连接 | 来自 J6 | 默认 |
| 2 | 通过使用 THS4509 为 ADC 提供输入来评估 ADC 的性能 | 安装:R95、R96、R99、R106;移除:R82、R84、R94、R97、R98 | J9 → 5V,J11 → GND | 来自 J6 的信号经过 THS4509 放大 | 在输入信号需要放大时使用。 |