ZHCUA64D November   2009  – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 EVM 快速入门流程
  3. 2电路描述
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 电路功能
      1. 2.2.1 电源
        1. 2.2.1.1 电源选项 1
        2. 2.2.1.2 电源选项 2
        3. 2.2.1.3 电源选项 3
      2. 2.2.2 时钟输入
        1. 2.2.2.1 时钟选项 1
        2. 2.2.2.2 时钟选项 2
        3. 2.2.2.3 时钟选项 3
      3. 2.2.3 模拟输入
        1. 2.2.3.1 模拟输入选项 1
        2. 2.2.3.2 模拟输入选项 2
      4. 2.2.4 数字输出
  4. 3TI ADC SPI 控制接口
    1. 3.1 安装 ADC SPI 接口
    2. 3.2 设置 EVM 以实现 ADC SPI 控制
    3. 3.3 使用 TI ADC SPI 接口软件
      1. 3.3.1 SPI 寄存器写入
  5. 4快速启动设置
  6. 5评估
    1. 5.1 寄存器编程
    2. 5.2 快速测试结果

快速测试结果

用户可以按照表 1-1 中所述设置跳线。在此配置中,EVM 使用来自 J19 的外部时钟源和 ADC的直接输入信号 J6 。此设置使用电源选项 2(表 2-2)、时钟选项 1(表 2-4)和模拟输入选项 1(表 2-6),是 EVM 上的默认选项。图 5-2 显示了使用 TSW1400 的 ADC 性能捕获,使用 ADS4149 时输入信号为 10MHz 频率,时钟频率为 245.76MHz。

GUID-20220314-SS0I-8VXH-XHZH-SXLPFQ6JSD8P-low.png图 5-2 快速设置测试结果。