ZHCUA64D November 2009 – March 2022
选项 2 允许使用放大器向 ADC 提供输入。TI 拥有一系列的宽带运算放大器,例如 THS4508/09/11/13/20。在此 EVM 上,THS4509 作为示例展示如何放大来自 J8 的输入。通过向 J9 施加 5V 电压,将 GND 连接到 J11,从而为 THS4509 加电。如果共模偏置是直流耦合应用中的一个问题,还可以使用差分电源为放大器加电。请参阅 THS4509 数据表 (SLOS547)。在 ADC 输入之前通过带通滤波器对 THS4509 的输出进行滤波。可以根据最终应用设计带通滤波器。默认情况下,滤波器设计取决于最终应用,因此不安装带通滤波器元件。TI 的原理图提供了一个专为 10MHz 至 58MHz 频段设计的滤波器的示例。使用建议的滤波器时,请务必考虑 R23 和 R24 电阻的合适值,因为 ADC 可能会限制这些电阻的大小,而放大器可能会限制其能驱动的阻抗有多低。设计滤波器的要点是为合适的负载终端而设计。向电路板提供输入时应务必注意,并确保源阻抗为 50Ω。由于各种源和终端阻抗不匹配,结果可能有所不同。