ZHCUA64D November   2009  – March 2022

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 EVM 快速入门流程
  3. 2电路描述
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 电路功能
      1. 2.2.1 电源
        1. 2.2.1.1 电源选项 1
        2. 2.2.1.2 电源选项 2
        3. 2.2.1.3 电源选项 3
      2. 2.2.2 时钟输入
        1. 2.2.2.1 时钟选项 1
        2. 2.2.2.2 时钟选项 2
        3. 2.2.2.3 时钟选项 3
      3. 2.2.3 模拟输入
        1. 2.2.3.1 模拟输入选项 1
        2. 2.2.3.2 模拟输入选项 2
      4. 2.2.4 数字输出
  4. 3TI ADC SPI 控制接口
    1. 3.1 安装 ADC SPI 接口
    2. 3.2 设置 EVM 以实现 ADC SPI 控制
    3. 3.3 使用 TI ADC SPI 接口软件
      1. 3.3.1 SPI 寄存器写入
  5. 4快速启动设置
  6. 5评估
    1. 5.1 寄存器编程
    2. 5.2 快速测试结果

模拟输入选项 1

选项 1 从 J6 向 ADC 提供变压器耦合输入。此配置是该 EVM 上的默认配置。使用此选项的测试结果如图 5-2 中所示。与单个变压器相比,双变压器输入电路用于提供更好的差分至单端转换。使用的两个变压器的匝数比均为 1:1,因此变压器之后的 50Ω 输入信号路径可以通过两个 25Ω 电阻端接到由 ADC 提供的共模电压 (VCM) 。

继变压器耦合之后,为几个输入电路提供表面贴装焊盘。默认情况下,在高带宽(>100MHz 中频)输入的推荐输入电路下,输入电路配置如 ADS4149 数据表中所示。但是,在提供的表面贴装焊盘上可轻松实现推荐的 ADS4149 的低带宽输入电路。