ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
本章节介绍 EVM 套件随附的软件功能。ADS41xx EVM 控制软件可全面控制 SPI 接口,允许用户向 ADC 数据表中发现的任意 ADC 寄存器执行写入操作。对于大多数 ADS4149(和在此 EVM 上评估的其他 ADC)性能评估,用户无需使用 EVM 控制软件来获得评估结果。当由于 ADC 处于并联接口模式,所需功能无法访问时,用户只需使用 ADC SPI 控制软件即可。