ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
选项 2 使用板载 VCXO 和 CDCE72010 向 ADC 提供时钟。CDCE72010在 SPI 模式下使用,该模式使用内部 EEPROM 来配置 CDCE72010。EEPROM 出厂时进行了编程,写入了除以 4 的配置。图 2-4 显示了 EEPROM 配置。J19 上的时钟是 CDCE72010 的参考时钟。VCXO 频率的计算方式为:Fvcxo = Fout x 4(Fout 是频率输出 U0 和 U1)。CDCE72010 的参考时钟的计算方式为:参考时钟 = (Fvcxo x 125)/(48 x 128)。这是时钟到 M 分频器。当使用频率为 983.04MHz 的 VCXO时,计算结果为 20MHz 的参考时钟;CDCE72010 的 Y0 引脚上的时钟输出为 245.76MHz。使用中心频率为 245.76MHz 的晶体滤波器对此时钟进行滤波。默认情况下,EVM 上不安装 VCXO 和晶体滤波器,因此用户可以根据最终应用和采样率安装元件。对于需要板载时钟生成方案的应用,建议采用此配置。使用此选项的测试结果如图 2-4 中所示。
图 2-4 CDCE72010 EEPROM 配置方框图