ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
通过香蕉插孔为 EVM 供电;通过该输入电源,有三种不同方式为 ADC 和其他 EVM 功能供电。图 2-3 显示了 ADS41xx/58B18EVM 可用的电源选项的简化表示。默认选项是向红色香蕉插孔 J16 提供 3.3V 电压,EVM 由此生成 1.8V 电压,为 ADC 提供模拟和数字电源。可以从低噪声压降稳压器 (TPS79618) 或开关稳压器 (TPS62562) 的 3.3V 输入生成适用于 ADC 的 1.8V 电源轨,以便更大程度地提高电源效率,或者也可以从 1.8V 外部电源生成此电源轨。EVM 也会为 EVM 的可选功能(例如时钟生成电路、USB 电路和 CMOS 输出缓冲器)生成合适的电压。
图 2-3 ADS41xx/58B18EVM 配电可在 ADS41xx/58B18 平台上评估的一些 ADC 器件需要为内部前端缓冲器提供 3.3V 电源。基于此原因,在原理图的电源部分具有隔离式 3.3V_BUF 电源。
可选 THS4509 运算放大器由香蕉插孔 J9 和 J11 供电。如果正在对放大器进行评估,则为 J9 提供 5V 电源,并将 J11 接地。否则,这些输入可能处于未连接状态。
只需要一个 3.3V 电压就对 ADS41xx/58B18EVM 默认工作的电源进行了简化。表 2-1 显示了常规跳线设置信息;表 2-2 显示了各种电源选项设置。在进行任何跳线设置之前,请参阅 TI 网站上相关 ADS41xx 或 ADS41Bxx 产品文件夹下的原理图。
| EVM 香蕉插孔/跳线 | 说明 | 跳线设置 |
|---|---|---|
| J16 | 输入 | 3.3V 电源输入 |
| JP3 | 用于 CDCE72010 的 3.3V | 可实现 CDCE72010 操作的分流器 |
| JP13 | 1.8VA 输入 | 1-2 → 1.8V,从 LDO/开关稳压器到 1.8VA 的 ADC(默认);2-3 → 用于外部 1.8V 电源的选项 |
| JP14 | 1.8VD 输入 | 1-2 → 1.8V,从 LDO/开关稳压器到 1.8VD 的 ADC(默认);2-3 → 用于外部 1.8V 电源的选项 |
| JP17 | 为LDO/开关稳压器选择 3.3V 输入 | 1-2 → 用于TPS62562 的 3.3V 输入(默认);2-3 → 用于TPS79618 的 3.3V 输入 |
| JP19 | 从 LDO/开关稳压器中选择 1.8V 的输出 | 1-2 → TPS62562 的 1.8V 输出(默认);2-3 → TPS79618 的 1.8V 输出 |
| EVM 选项 | 评估目标 | 所需跳线更改 | J16 上的电压 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 使用开关电源 (TP62562) 评估 ADC 的性能 | JP13 → 1-2;JP14 → 1-2;JP17 → 1-2;JP19 → 1-2; | 3.3V | 最大性能和效率。 |
| 2 | 使用基于 LDO (TPS79618) 的解决方案评估 ADC 性能。 | JP13 → 1-2;JP14 → 1-2;JP17 → 2-3;JP19 → 2-3; | 3.3V | 实现最佳性能。 |
| 3 | 使用隔离式 ADC AVDD 和 DVDD 来测量电流消耗,以评估 ADC 性能 | JP13 → 1.8V (2-3);JP14 → 1.8V (2-3);JP17 → 3 开路;JP19 → 开路 | 3.3V | 用于测量电流消耗的隔离式电源 |