ZHCUA64D November   2009  – March 2022

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 EVM 快速入门流程
  3. 2电路描述
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 电路功能
      1. 2.2.1 电源
        1. 2.2.1.1 电源选项 1
        2. 2.2.1.2 电源选项 2
        3. 2.2.1.3 电源选项 3
      2. 2.2.2 时钟输入
        1. 2.2.2.1 时钟选项 1
        2. 2.2.2.2 时钟选项 2
        3. 2.2.2.3 时钟选项 3
      3. 2.2.3 模拟输入
        1. 2.2.3.1 模拟输入选项 1
        2. 2.2.3.2 模拟输入选项 2
      4. 2.2.4 数字输出
  4. 3TI ADC SPI 控制接口
    1. 3.1 安装 ADC SPI 接口
    2. 3.2 设置 EVM 以实现 ADC SPI 控制
    3. 3.3 使用 TI ADC SPI 接口软件
      1. 3.3.1 SPI 寄存器写入
  5. 4快速启动设置
  6. 5评估
    1. 5.1 寄存器编程
    2. 5.2 快速测试结果

快速启动设置

  1. 按照下图设置 ADS41xxEVM。
    • 使用了两个信号发生器,并通过 10MHz 参考进行了外部锁定。此外,使用时钟和数据输入上的带通滤波器最大程度地减少信号发生器产生的杂散和噪声。根据滤波器的衰减情况,时钟发生器振幅必须设置为 10-13dBm。
    • 必须建立从 PC 到 ADS41xxEVM 以及 TSW1400 的 USB 连接,必要时安装相应的 USB 驱动程序(请参阅Topic Link Label3.2)。
    • ADS41xx EVM 需要 3.3V 电源,而 TSW1400 需要 5V 电源。
    GUID-20220314-SS0I-KZHK-DD5Q-WLLZKWZKZKWW-low.png
  2. 如果使用了串行模式 (SPI),请确保为 SPI 模式设置跳线(SCLK、SDATA、SEN)。
  3. 配置下述 SPI 寄存器:
    • 重置 USB。
    • 重置 ADC。
    • 禁用低延迟模式(仅限 ADS41xx)。
    • 启用增益(仅限 ADS41xx)。
    • 将增益设置为 1dB(仅限 ADS41xx)。
  4. 配置 TSW1400(请参阅图 5-1)。
    • 在 HSDC Pro 中的“Select ADC”下拉菜单下,选择待测 ADC。
    • 在“Test Selection”下,选择“Single Tone”以运行单频 FFT 测试。
    • 更改“ADC Output Data Rate”和“ADC Input Target Frequency”,以使其与信号发生器的对应参数相匹配。
    • 按下“Capture”按钮以开始采集数据
    • 调节输入信号振幅,直到基本振幅达到大约 –1dBFS。
  5. 测量如图 5-2 所示。