ZHCUA64D November   2009  – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 EVM 快速入门流程
  3. 2电路描述
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 电路功能
      1. 2.2.1 电源
        1. 2.2.1.1 电源选项 1
        2. 2.2.1.2 电源选项 2
        3. 2.2.1.3 电源选项 3
      2. 2.2.2 时钟输入
        1. 2.2.2.1 时钟选项 1
        2. 2.2.2.2 时钟选项 2
        3. 2.2.2.3 时钟选项 3
      3. 2.2.3 模拟输入
        1. 2.2.3.1 模拟输入选项 1
        2. 2.2.3.2 模拟输入选项 2
      4. 2.2.4 数字输出
  4. 3TI ADC SPI 控制接口
    1. 3.1 安装 ADC SPI 接口
    2. 3.2 设置 EVM 以实现 ADC SPI 控制
    3. 3.3 使用 TI ADC SPI 接口软件
      1. 3.3.1 SPI 寄存器写入
  5. 4快速启动设置
  6. 5评估
    1. 5.1 寄存器编程
    2. 5.2 快速测试结果

电源选项 3

选项 3 用于使用隔离式 AVDD 和 DVDD 电源来测量电流消耗,以评估 ADC 性能。务必谨慎使用此选项,因为电源反转或连接到错误的连接器可能会对 EVM 造成损坏。此选项的一种常见用法是测量特定工作条件下相对电源的独立电流消耗。对于此选项,移除了跳线 JP13 和 JP14 上的分流器,向跳线中心柱提供输入电源。为了方便,在中心柱旁边提供接地柱用于连接包含电源和接地(中心间距为 0.1 英寸)的接头。