ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
控制器具有多个预定义的图形,用户可以使用 TPG 预定义图形命令进行选择。使用 DLP 控制程序工具来配置这些预定义的图形,控制器 TPG 块会生成图形数据。此选项可用于:
以下是专门用于测试图形的其他配置命令。
| 命令名称 | 说明 |
|---|---|
| 设置 TPG 边框 | 设置所选 TPG 周围的边框,边框宽度可以是 0 至 20;边框颜色的可编程 (R,G,B) 值在 0 至 1023 范围内。 |
| 设置 TPG 分辨率 | 设置 TPG 图形分辨率。如果图形的分辨率小于 DMD 的显示分辨率,则控制器会用协调的颜色填充该区域。 |
| 设置 TPG 帧速率 | 配置 TPG 帧速率(范围在 30Hz 至 120Hz 之间)。TPG 分辨率与帧速率相关;例如,在 4K 分辨率情况下,最大帧速率限制为 60Hz;而在 1080p 分辨率情况下,最大帧速率限制为 240Hz。 |