ZHCU955C August   2021  – March 2024 DLPC7540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 范围
  5. 2 参考资料
  6. 3 首字母缩写词
  7. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低电平故障
  8. 5 系统状态
  9. 6 版本
  10. 7 功耗模式
  11. 8 显示模式
  12. 9 源检测和配置
  13. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  14. 11显示格式
  15. 12图像处理
  16. 13变形
    1. 13.1 控制点表
    2. 13.2 手动变形表
    3. 13.3 表约束
    4. 13.4 示例变形表
    5. 13.5 手动变形命令
      1. 13.5.1 CMD_SetManualWarpControlPoints [命令 ID:0x35,目标:4]
      2. 13.5.2 CMD_GetManualWarpControlPoints [命令 ID:0x35,目标:4]
      3. 13.5.3 CMD_WriteManualWarpTable [操作码:0x34,目标:4]
      4. 13.5.4 CMD_ReadManualWarpTable [操作码:0x34,目标:4]
      5. 13.5.5 CMD_ConfigureSmoothWarp [命令 ID:0x38,目标:4]
      6. 13.5.6 CMD_ApplyManualWarping [命令 ID:0x36,目标:4]
    6. 13.6 光学(镜头)失真校正
  17. 14混合简介
    1. 14.1  混合映射控制点
    2. 14.2  混合映射增益值
    3. 14.3  混合映射偏移值
    4. 14.4  约束条件
    5. 14.5  手动混合命令
      1. 14.5.1 CMD_EnableEdgeBlending [命令 ID:0x2F]
      2. 14.5.2 CMD_SetBlendMapControlPoints [操作码:0x2E]
      3. 14.5.3 CMD_ GetBlendMapControlPoints [命令 ID: 0x2E]
      4. 14.5.4 CMD_SetBlendMapGainValues [命令 ID:0x2B]
      5. 14.5.5 CMD_ GetBlendMapGainValues [命令 ID:0x2B]
      6. 14.5.6 CMD_ SetBlendMapOffsetValues [命令 ID:0x2D]
      7. 14.5.7 CMD_ GetBlendMapOffsetValues [命令 ID:0x2D]
      8. 14.5.8 CMD_ApplyBlendMap [命令 ID:0x2C]
    6. 14.6  手动混合应用命令
      1. 14.6.1 CMD_SetEdgeBlendingSystemParams [命令 ID:0x3D]
      2. 14.6.2 CMD_GetEdgeBlendingSystemParams [命令 ID:0x3D]
      3. 14.6.3 CMD_SetEdgeBlendingConfiguration [命令 ID:0x3E]
      4. 14.6.4 CMD_GetEdgeBlendingConfiguration [命令 ID:0x3E]
    7. 14.7  为混合设置裁剪输入图像
    8. 14.8  在 EEPROM 中存储边缘混合配置
    9. 14.9  存储在 EEPROM 或辅助闪存中
    10. 14.10 控制程序中的手动混合 GUI
  18. 15照明控制
  19. 16外设
    1. 16.1 GPIO
    2. 16.2 PWM
  20. 17接口协议
    1. 17.1 支持的接口
    2. 17.2 I2C 目标
    3. 17.3 USB
  21. 18命令协议
    1. 18.1 命令数据包
    2. 18.2 响应数据包
    3. 18.3 目标详细信息
    4. 18.4 错误处理和恢复
    5. 18.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 18.5.1 GPIO 实施
      2. 18.5.2 短缺状态响应
    6. 18.6 支持可变数据大小
  22. 19自动初始化批处理文件
  23. 20命令说明
  24. 21系统命令
    1. 21.1  3D
    2. 21.2  管理事务
    3. 21.3  自动锁定
    4. 21.4  引导加载程序
    5. 21.5  校准
    6. 21.6  混合
    7. 21.7  调试内部
    8. 21.8  调试
    9. 21.9  常规运行
    10. 21.10 照明
    11. 21.11 图像处理
    12. 21.12 手动 WPC
    13. 21.13 外设
    14. 21.14 视觉
    15. 21.15 变形
  25.   修订历史记录

错误处理和恢复

所有物理接口都支持相同的协议,因此很难对每个接口的启动条件提供支持。此外,根据有效载荷大小,一个命令数据包可以通过多个数据包发送。

对于 DLP 控制器来说,了解命令从何处开始也很重要,这样才能够成功解析和执行命令。这意味着主机和 DLP 控制器应始终保持同步。如果主机和 DLP 控制器同时复位并一同上电,就会出现这种情况。但是,如果任一侧发生错误,或者主机/DLP 控制器之一发生异步复位,则将失去同步。由于未监控物理接口专用的启动条件,因此当发生此类错误时,需要另一种恢复机制。

为了支持这种用例,DLP 控制器会监控每组字节的到达时间。如果任何一组字节与上一组相比超出了定义的超时时间 (750ms),则会将其视为新命令的开始。

该超时时间始终从最后接收的字节组开始算起,而不是从遇到错误的字节组开始算起。这意味着,如果主机一个接一个地发送命令而没有发生超时,则所有命令都将被丢弃。

将多个命令包含在单个组中或将命令背靠背发送而不等待定义的超时时间,都是有效的做法。这两种情况都由命令处理程序进行控制,命令处理程序将按照接收到的顺序执行所有此类链接命令。